DB4E-01X-100F20

Cod.Art.
3678253
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 20
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti DB4E
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 30
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 100
Dim. nominale 4
Pmax [bar] 630
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB4E Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)