RSM12121-01-C-N-5-M420V

Cod.Art.
3673471
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
Risoluzione 40
Funzione Valvola di contropressione
Rapporto d'apprezzamento 5
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 12121
Qmax valvole [l/min] 140
Famiglia di prodotti RSM12121
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 120 - 420
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 140
Range impostazione di pressione [bar] 240 - 420
Dim. nominale 12
Pmax [bar] 420
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RSM12121 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)