PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Cod.Art.
3667995
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, filettatura metrica
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Controllo di rilevamento del carico
Guarnizioni NBR, WDR-Viton
Asse Albero a chiave ISO Ø 32 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 125 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 63
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV102