Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Albero passante | Pompa singola |
---|---|
Porte | SAE, filettatura metrica |
Posizione, porte 1 | Radiale |
Dispositivo di comando | Valvola rid. pressione, Controllo di potenza, Contr. elettr. prop. cilindr. |
Guarnizioni | NBR, WDR-Viton |
Asse | Albero a chiave ISO Ø 50 mm |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio ISO Ø 180 a 4 fori |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Spostamento | 180 |
Intervallo di impostazione | Senza |
Dimensioni | PPV102 |