DZM12131PE-01-C-N-230V

Cod.Art.
3658413
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
Funzione aggiuntiva Con attacco scarico
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di sequenza
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 12131
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti DZM12131PE
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 200
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 230
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DZM12131PE-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3658413
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)