PGE100-25-LCIB-N-3700 *

Cod.Art.
3651484
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
Porte Filettatura tubo ISO
Posizione, porte 1 Assiale
Guarnizioni NBR
Asse Albero scanalato SAE C
Flangia di montaggio A 2 fori Ø 22
Senso di rotazione Rotazione antioraria
Spostamento 0.25
Dimensioni PGE100

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Helical Gear Pump PGE
Opuscolo prodotto EN

(6.66 MB)