PPV100-100-FR09-22A4-K-1080-4605 *

Cod.Art.
3646778
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, BSPF/metrico
Posizione, porte 1 Assiale
Dispositivo di comando Controllo di potenza
Guarnizioni Viton
Asse Albero a chiave SAE D
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE D a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 100
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV100