PWS10Z-11-C-N-H40-24PG-18.0

Cod.Art.
3601805
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 100
Funzione Valvola direzionale prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 50-1836
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC10 -2
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti PWS10Z
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina 3179953
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Opuscolo prodotto IT

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Opuscolo prodotto EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)