Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Albero passante | Pompa singola |
---|---|
Porte | Filettatura BSPF |
Posizione, porte 1 | Radiale+assiale |
Dispositivo di comando | Valvola rid. pressione c. telecomando |
Guarnizioni | NBR |
Asse | Albero a chiave SAE AB |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio SAE A a 2 fori |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Spostamento | 10 |
Intervallo di impostazione | Senza |
Dimensioni | PPV103 |