PGE104-200/200-RBQ1/1-V-3900 *

Cod.Art.
3589944
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
Porte Filettatura tubo ISO
Posizione, porte 1 Radiale
Guarnizioni Viton
Asse Albero conico 1:8
Flangia di montaggio Flangia rettangolare Ø 25,4
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 2
Dimensioni PGE104

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Helical Gear Pump PGE
Opuscolo prodotto EN

(6.66 MB)