IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-S5D5-PKZ

Cod.Art.
3584156
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Dettagli aggiuntivi Tubo pressione 5m con lancia
Strumenti di misura Senza
Indicatore di contaminazione VM 2 C.0
Tensione 415 V-50 Hz-trifase
Tipo di pompa Pompa a ingranaggi con motore
Tipo Mobile
Dimensione 4 elementi IX, ~8,9l/min
Pre-strato filtrante OLF-5/4 Toploader