PDMC04S30D-03-C-N-32-24PU-21.2

Cod.Art.
3581123
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 4
Funzione Valvola di riduzione della pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Con schermatura sulla porta 2
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 0
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 04S30
Qmax valvole [l/min] 4
Famiglia di prodotti PDMC04
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Tipo di raccordo Junior Timer assiale
Range impostazione di pressione [bar] 0 - 32
Dim. nominale 4
Pmax [bar] 60
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Compatto
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Valvole a incasso

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)