CX07 -3/2-F/C-2/32/100/114

Cod.Art.
3578689
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
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Staffa di fissaggio CX Senza staffa di fissaggio
Codice modello CX CX07 (3/2 - F)
Guarnizione sede della valvola PTFE
Guarnizione, dinamica PTFE
Guarnizione, statica FPM
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 11/4
Grandezza nominale DN CX 32
Pressione nominale – CX 0–100 bar
Funzione di commutazione CX NC
Serie CX A 3/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.98 MB)