4WH E 16 H S01/V

Cod.Art.
3571991
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/3
Azionamento Idraulico
Serie valvole 4WH E 16 H
Inserzione ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valvole [l/min] 300
Famiglia di prodotti 4WH E 16 H
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 12 - 350
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 300
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 300
Dim. nominale 16
Denominazione oggetto 4WH E 16 H S01/V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3571991
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WH16 Directional spool valve
Opuscolo prodotto IT

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Opuscolo prodotto EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)