4WMH 10 D 01/V *

Cod.Art.
3571933
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 4/2
Azionamento Manuale
Serie valvole 4WMH 10 D
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 150
Famiglia di prodotti 4WMH 10 D
Tipo di raccordo Senza bobina
Range di pressione P [bar] 0 - 320
Bobina Senza bobina
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 150
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 150
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto 4WMH 10 D 01/V *
Pmax [bar] 320
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3571933
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Opuscolo prodotto IT

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Opuscolo prodotto EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)