Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Porte | SAE, filettatura metrica |
---|---|
Posizione, porte 1 | Radiale |
Guarnizioni | Viton |
Asse | Albero a chiave ISO Ø 40 mm |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio SAE D a 2 fori |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Spostamento | 125 |
Dimensioni | PGI102-6 |