HRVMS 3 R 268-279/276 ST

Cod.Art.
3559057
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
Tipo di accumulatore SN360…C
Modelli preferiti No
Nastro ø - D [mm] 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Isolamento del nastro di serraggio Con isolamento
Larghezza nastro [mm] 30
Versione con/senza supporto Con supporto
Versione diritta/arrotondata Arrotondato