DRM10130P-01-C-N-230H

Cod.Art.
3550808
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di regolazione della pressione
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione 10130
Qmax valvole [l/min] 150
Famiglia di prodotti DRM10130P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 150
Range impostazione di pressione [bar] 4 - 230
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DRM10130P-01-C-N-230H
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3550808
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)