Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Codice modello CX | CX DBV |
---|---|
Guarnizione, statica | FPM |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 14.1 |
Materiale alloggiamento CX | Acciaio inox V2A / 1.4305 |
Dimensioni raccordo CX | G 1 |
Grandezza nominale DN CX | 20 |
Pressione nominale – CX | 3–40 bar |
Serie CX | A 2/2 vie |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
IT
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto
EN
(2.69 MB)