PPV103-37-FR01HSK-3280-4200 *

Cod.Art.
3546770
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, BSPF/metrico
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Valvola rid. pressione
Guarnizioni Viton
Asse Albero a chiave SAE B
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE B a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 37
Intervallo di impostazione 12-210
Dimensioni PPV103