Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Albero passante | Pompa singola |
---|---|
Porte | SAE, BSPF/metrico |
Posizione, porte 1 | Radiale |
Dispositivo di comando | Valvola rid. pressione |
Guarnizioni | Viton |
Asse | Albero a chiave SAE B |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio SAE B a 2 fori |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Spostamento | 37 |
Intervallo di impostazione | 12-160 |
Dimensioni | PPV103 |