PPV103-10-FR01H-K-1280-4200 *

Cod.Art.
3545970
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
Albero passante Pompa singola
Porte Filettatura BSPF
Posizione, porte 1 Radiale+assiale
Dispositivo di comando Valvola rid. pressione
Guarnizioni NBR
Asse Albero a chiave SAE AB
Flangia di montaggio Flangia di montaggio SAE A a 2 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 10
Intervallo di impostazione 20-210
Dimensioni PPV103