ZW-2SR10-01- AA -10-V

Cod.Art.
3535380
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
Valvola di posizione Meter-out nel raccordo A
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 30
Famiglia di prodotti ZW-2SR10
Range di portata [l/min] 0 - 10
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto ZW-2SR10-01- AA -10-V
Pmax [bar] 250
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3535380
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto IT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)