Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Altre caratteristiche | Nessuno |
---|---|
Punti di commutazione | 2SP |
Materiale, raccordo, FSK | Alluminio |
Design raccordo FSK | Lato (M8x1 – 3P) |
Pressione nominale [MPa] | 0.05 |
Pressione nominale [bar] | 0.5 |
Protezione superficiale | Acciaio, zincato (vite + dado) |
Dado di fissaggio | Con (dado di fissaggio) |
Pannello di contrasto | HYDAC |
Vite di fissaggio FSK | M12 |
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) | Senza |
Materiale, telaio, FSK | Acciaio inox |
Materiale tubazione | Vetro |
Geometria tubazione | Rotondo |
Funzione di commutazione FSK | Contatto invertitore (cambio) |
Design attacco a innesto FSK | M8x1 – (3 poli) |
Guarnizione/guarnizione OR | 0 |
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta | NBR |
Grandezza nominale FSA/FSK | 254 |
Modello, FSA / FSK | FSKV |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Opuscolo prodotto
IT
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Opuscolo prodotto
EN
(0.67 MB)