PPV102-180-10NRSV4000-5200 *

Cod.Art.
3531914
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
Albero passante Pompa singola
Porte SAE, filettatura metrica
Posizione, porte 1 Radiale
Dispositivo di comando Valvola rid. pressione
Guarnizioni NBR, WDR-Viton
Asse Albero a chiave ISO Ø 50 mm
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 180 a 4 fori
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 180
Intervallo di impostazione Senza
Dimensioni PPV102