WSM06020W-61-C-N-230AG

Cod.Art.
3531891
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
Modello Ottimizzato sul piano delle prestazioni
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Ottimizzato sul piano delle prestazioni
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 2/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WSM06020W-61
Design della bobina del solenoide 50-1836
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti WSM06020W-61
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di pressione P [bar] 0 - 350
Bobina 230 V AC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 25
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 25
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto WSM06020W-61-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3531891
Cod. art., bobina 3019736
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)