DW12P-22-C-N-140

Cod.Art.
3525566
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Smorzato, senza foro di scarico
Differ. pressione controllo [bar] 10
Standard Bilancia di pressione
Tipo di regolazione Non regolabile
Inserzione FC12-4
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti DW12P
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 12
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 100
Dim. nominale 12
Denominazione oggetto DW12P-22-C-N-140
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3525566
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Opuscolo prodotto IT

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Opuscolo prodotto EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Opuscolo prodotto IT

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Opuscolo prodotto EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Opuscolo prodotto IT

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Opuscolo prodotto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)