PGE104-2200/1130-RBR1/1-N-3900 *

Cod.Art.
3510532
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
Porte Filettatura tubo ISO
Posizione, porte 1 Radiale
Guarnizioni NBR
Asse Albero conico 1:8
Flangia di montaggio Flangia rettangolare Ø 36,5
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Spostamento 22
Dimensioni PGE104

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Helical Gear Pump PGE
Opuscolo prodotto EN

(6.66 MB)