DB10120A-02X-C-V-250V120 *

Cod.Art.
3509497
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] 120
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 10120A
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti DB10120A
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 100
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 250
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DB10120A-02X-C-V-250V120 *
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3509497
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)