ZW-DM10-01-PB-210V-V

Cod.Art.
3504894
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola ridutt. press.
Valvola di posizione Pressione in B
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valvole [l/min] 100
Famiglia di prodotti ZW-DM10
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 320
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 100
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 210
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto ZW-DM10-01-PB-210V-V
Pmax [bar] 320
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3504894
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Opuscolo prodotto IT

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Opuscolo prodotto EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto IT

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)