CX DBV-12-120-G1-F-P-24V-EK

Cod.Art.
3494859
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
Codice modello CX CX DBV
Guarnizione, statica FPM
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 6
Materiale alloggiamento CX Acciaio inox V2A / 1.4305
Dimensioni raccordo CX G 1
Grandezza nominale DN CX 12
Pressione nominale – CX 10–120 bar
Serie CX A 2/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto IT

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Opuscolo prodotto EN

(2.69 MB)