VP-RP10 50 S01/N

Cod.Art.
3493370
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
Funzione Valvola di ritegno comando pilota
Rapporto d'apprezzamento 2.7
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 5781-08-10-0-00
Qmax valvole [l/min] 50
Famiglia di prodotti VP-RP10
Pressione d'apertura [bar] 5
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 50
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto VP-RP10 50 S01/N
Pmax [bar] 320
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3493370
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
VP-RP10 Check Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

VP-RP10 Check Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)