VP-2SR10 D38SR S01/N

Cod.Art.
3493367
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
Tipo di regolazione Manuale
Inserzione ISO 6263-06-05-*-97
Qmax valvole [l/min] 70
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 70
Famiglia di prodotti VP-2SR10
Range di portata [l/min] 0 - 38
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola di controllo del flusso
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto VP-2SR10 D38SR S01/N
Pmax [bar] 320
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3493367
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
VP-2SR10 Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)