VP-DBP10 350V S01/N

Cod.Art.
3493343
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione ISO 6264-08-13-*-97
Qmax valvole [l/min] 400
Famiglia di prodotti VP-DBP10
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3.5 - 350
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 400
Range impostazione di pressione [bar] 3,5 - 350
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto VP-DBP10 350V S01/N
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3493343
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)