VP-P2SRE 6 L16R D01-24PG/N

Cod.Art.
3493292
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 25
Funzione Valvola di regolazione del flusso prop.
Tipo, esclusione manuale Esclusione manuale nascosta    
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 0
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione ISO 6263-03-03-*-97
Qmax valvole [l/min] 16
Famiglia di prodotti VP-P2SRE 6
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Range di portata [l/min] 0 - 16
Dim. nominale 6
Pmax [bar] 250
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Montaggio a piastra

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Opuscolo prodotto IT

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Opuscolo prodotto EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Opuscolo prodotto IT

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Opuscolo prodotto EN

(1 MB)