WKC05S30C-01-C-N-24DN

Cod.Art.
3490476
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
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Funzione Valvola direzionale 3/2
Azionamento Magnetico
Serie valvole WKC05S30C-01
Inserzione 05S30
Qmax valvole [l/min] 25
Famiglia di prodotti WKC05S30C
Tipo di raccordo Attacco a innesto Deutsch
Range di pressione P [bar] 0 - 60
Bobina 24 V CC
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 25
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 25
Dim. nominale 5
Denominazione oggetto WKC05S30C-01-C-N-24DN
Pmax [bar] 60
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Compatto
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3490476
Cod. art., bobina -
Design Valvole a incasso

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.43 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.43 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto IT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)