CX CBV-15-120-G1-F-H

Cod.Art.
3486387
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
Codice modello CX CX CBV
Guarnizione, statica FPM
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 6
Materiale alloggiamento CX Acciaio, zincato
Dimensioni raccordo CX G 1
Grandezza nominale DN CX 15
Pressione nominale – CX 5–120 bar
Serie CX A 2/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(1.3 MB)