>MRF1E/1D4010F00

Cod.Art.
3442914
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
Lunghezza elemento 40 pollici
Numero di elementi 1
Materiale alloggiamento E=Acciaio inox
Dimensione MRF 1=Diametro contenitore 76 mm
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica
Standard 0=nessuno
Cambio 0=nessun cambio
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Bypass KB=senza bypass
Indicatore di contaminazione Z=nessuno (SF)
Dimensioni raccordo 1 pollici
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Finezza di filtraggio 0
Materiale del filtro XX=nessun elemento filtrante
pmax [bar] 10

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(10.33 MB)