CX03 -3/2-D/C-2/15/040/038/ 24V

Cod.Art.
3439089
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
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Staffa di fissaggio CX Senza staffa di fissaggio
Codice modello CX CX03 (3/2 - D)
Guarnizione sede della valvola FPM
Guarnizione, dinamica PTFE
Guarnizione, statica FPM
Attacco elettrico, solenoide principale Con GSD EN 175301-803 (WS)
Potenza assorbita [W] 40
Voltaggio del solenoide principale [V] 24 V CC
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 5.6
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 3/8
Grandezza nominale DN CX 15
Pressione nominale – CX 0–40 bar
Funzione di commutazione CX NC
Serie CX A 3/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.8 MB)