PDBM12120APZ-01-C-N-230V230-24DG

Cod.Art.
3436143
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
Bobina 24 V CC
Portata del consumatore, prod.F 0 - 200
Funzione Valvola limitatrice di pressione prop.
Impostazione di pressione [bar] 350
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 40-1836
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 12120A
Qmax valvole [l/min] 200
Famiglia di prodotti PDBM10120APZ
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 350
Tipo di raccordo Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1
Funzione Valvola direzionale
Range impostazione di pressione [bar] 8 - 230
Dim. nominale 12
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina 3000249
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)