CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-230-WS -SD

Cod.Art.
3431905
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
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Staffa di fissaggio CX Senza staffa di fissaggio
Codice modello CX CX06 (2/2 - F)
Guarnizione sede della valvola PTFE
Guarnizione, dinamica FPM
Guarnizione, statica FPM
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 1/2
Grandezza nominale DN CX 10
Pressione nominale – CX 0–64 bar
Funzione di commutazione CX NC
Serie CX A 2/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.8 MB)