DB10SPE-01-C-N-050V

Cod.Art.
3408654
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
Funzione aggiuntiva Con attacco scarico
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola limitatrice di pressione
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione FC10-S3
Qmax valvole [l/min] 120
Famiglia di prodotti DB10SPE
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funzione Valvola direzionale
Range portata Q (l/min) 0 - 120
Range impostazione di pressione [bar] 5 - 35
Dim. nominale 10
Denominazione oggetto DB10SPE-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3408654
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB10SPE Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto IT

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Opuscolo prodotto EN

(0.41 MB)