CX02 -2/2-D/O-2/20/020/034/ 24V-WSL-HW

Cod.Art.
3403998
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
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Staffa di fissaggio CX Con staffa di fissaggio
Codice modello CX CX02 (2/2 - D)
Guarnizione sede della valvola FPM
Guarnizione, dinamica PTFE
Guarnizione, statica FPM
Attacco elettrico, solenoide principale Con LED GSD (WSL)
Potenza assorbita [W] 34
Voltaggio del solenoide principale [V] 24 V CC
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] 7
Materiale alloggiamento CX Ottone
Dimensioni raccordo CX G 3/4
Grandezza nominale DN CX 20
Pressione nominale – CX 0–20 bar
Funzione di commutazione CX NO
Serie CX A 2/2 vie
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.8 MB)