Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Esclusione manuale CX | Senza esclusione manuale |
---|---|
Monitoraggio posizione di commutazione CX | Senza indicazione posizione di commutazione |
Staffa di fissaggio CX | Senza staffa di fissaggio |
Codice modello CX | CX03 (2/2 - D) |
Guarnizione sede della valvola | FPM |
Guarnizione, dinamica | PTFE |
Guarnizione, statica | FPM |
Attacco elettrico, solenoide principale | Con GSD EN 175301-803 (WS) |
Potenza assorbita [W] | 60 |
Voltaggio del solenoide principale [V] | 24 V CC |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 12.3 |
Materiale alloggiamento CX | Ottone |
Dimensioni raccordo CX | G 11/2 |
Grandezza nominale DN CX | 25 |
Pressione nominale – CX | 0–40 bar |
Funzione di commutazione CX | NC |
Serie CX | A 2/2 vie |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.8 MB)