PDMC10S30P-01-C-N-25-24PU-21.2

Cod.Art.
3396732
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
Bobina Proporzionale a 24 V
Portata del consumatore, prod.F 0 - 40
Funzione Valvola di riduzione della pressione prop.
Tipo, esclusione manuale No esclusione manuale        
Modello Standard
Esclusione manuale No
Azionamento Proporzionale
Design della bobina del solenoide 0
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione 10S30
Qmax valvole [l/min] 40
Famiglia di prodotti PDMC10
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Tipo di raccordo Junior Timer assiale
Range impostazione di pressione [bar] 0 - 25
Dim. nominale 10
Pmax [bar] 60
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Compatto
Materiale tenuta NBR
Cod. art., bobina -
Design Valvole a incasso

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)