DZM06020-01-C-N-210V

Cod.Art.
3376262
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
Funzione aggiuntiva Nessuno
Versione Nessuno
Impostazione di pressione [bar] Nessuna preimpostazione
Standard Valvola di sequenza
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione 06020
Qmax valvole [l/min] 30
Famiglia di prodotti DZM06020
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 210
Funzione Valvola a otturatore
Range portata Q (l/min) 0 - 30
Range impostazione di pressione [bar] 10 - 210
Dim. nominale 6
Denominazione oggetto DZM06020-01-C-N-210V
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione Metrico
Materiale tenuta NBR
Cod. Art. 3376262
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DZM06020 Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.3 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto IT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto EN

(1.68 MB)