RV08A-51-C-V-30

Cod.Art.
3347937
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
Modello Tipo di otturatore a cono
Funzione Valvola di ritegno
Tipo di regolazione Non disponibile
Inserzione FC08-2
Qmax valvole [l/min] 38
Famiglia di prodotti RV08A
Pressione d'apertura [bar] 2.1
Range di portata volumetrica Q [l/min] 0 - 38
Dim. nominale 8
Denominazione oggetto RV08A-51-C-V-30
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione diretta
Tipo di installazione UNF
Materiale tenuta FKM
Cod. Art. 3347937
Design Cartuccia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RV08A-51 Check Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)