Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Lunghezza elemento | 20 pollici |
---|---|
Numero di elementi | 11 |
Materiale alloggiamento | E=Acciaio inox |
Dimensione MRF | 3=Diametro contenitore 274 mm |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Standard | 0=nessuno |
Cambio | 0=nessun cambio |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=senza bypass |
Indicatore di contaminazione | D4=VM 2 D.0 /-L24 (SF) |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Finezza di filtraggio | 0 |
Materiale del filtro | XX=nessun elemento filtrante |
pmax [bar] | 10 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto
IT
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Opuscolo prodotto
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(10.33 MB)