FSA-0127-2.11103/N-/M12.200

Cod.Art.
3301939
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
Pressione nominale [MPa] 0.05
Pressione nominale [bar] 0.5
Protezione superficiale Acciaio inox (vite + dado)
Dado di fissaggio Con (dado di fissaggio)
Vite di fissaggio, FSA M12
Pannello di contrasto Neutro
Materiale, telaio, FSA Acciaio inox
Materiale, connettore, FSA Alluminio
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) Senza
Materiale tubazione Vetro
Geometria tubazione Rotondo
Guarnizione/guarnizione OR 0
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta FPM
Grandezza nominale FSA/FSK 127
Modello, FSA / FSK FSA
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto IT

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Opuscolo prodotto EN

(0.55 MB)