Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Nastro ø - D [mm] | 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 |
---|---|
Isolamento del nastro di serraggio | Con isolamento |
Larghezza nastro [mm] | 30 |
Versione con/senza supporto | Senza supporto |
Versione diritta/arrotondata | Diritto |